Modulbaseret frontdesign Frontpaneler Som øvre og nedre afslutning af det modulbaserede frontdesign ved anvendelse af modullåger. Frontpaneler Frontpanel, forneden, ventileret Til VX Som nedre afslutning ved anvendelse af modullåger. Læs mere Frontpaneler Frontpanel, foroven, lukket Til VX Som øvre afslutning ved anvendelse af modullåger. Læs mere Frontpaneler Frontpanel, forneden, lukket Til VX Som nedre afslutning ved anvendelse af modullåger. Læs mere Frontpaneler Panel, tophængslet Til VX Til indbygning af betjenings- og displayelementer, i forbindelse med modulopbygget frontudformning og beskyttelsesbjælke. Læs mere Frontpaneler Lågholder til panel, tophængslet Med 5 faste stillinger op til en maks. åbningsvinkel på ca. 85°. Læs mere