Potentialudligning PE-/PEN-skinnesystem PE-/PEN-skinnesystem. PE-/PEN-skinnesystem Skinneholdere N-leder Til opbygning af 1-polede neutral- eller PEN-ledere. Læs mere PE-/PEN-skinnesystem PE/PEN-samleskinne E-Cu Til VX Iht. DIN EN 13 601. Med integrerede huller. Læs mere PE-/PEN-skinnesystem PE/PEN-vinkelbeslag Til VX Til fastgørelse af PE/PEN-samleskinnen 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 og 80 x 10 mm. Læs mere PE-/PEN-skinnesystem PE/PEN-samlebeslag E-Cu PE/PEN-kombinationen, som består af samleskinne, vinkelbeslag og samlebeslag, sikrer en typegodkendt opbygning iht. IEC 61 439-1. Læs mere