Energy monitoring

Energy meter accessories

Expansion modules are available for energy meters, so that the number of measurement points can be increased. Optionally, the remote operation of other measurement points is also supported. The current converters required for RiLine and Ri4Power applications are likewise available.

Energy meter accessories

Eksternt display REM RD 96 til netanalysator REM 801

Til konfiguration og visning af parametre og måleværdier for REM 801 netværksanalysatoren og tilhørende udvidelsesmoduler.

Energy meter accessories

Forbindelsesmodul REM 800-CON

Til forbindelse af rumligt adskilte målepunkter.

Energy meter accessories

Strømmålingsmodul

Til udvidelse af den modulære netværksanalysator REM 801 på op til 92 strømmålekanaler eller tilslutning af eksterne anlægsdele osv.

Energy meter accessories

Digitalindgangsmodul REM 800-DI 14

Det digitale indgangsmodul udvider funktionaliteten hos netværksanalysatoren REM 801 med 14 yderligere digitale indgange.