- Artikelnummer:
- SV 9666.143
- Produktbeskrivelse
- Mulig indbygningsdybde 105 – 140 mm. Afskærmning kan plomberes.
- Materiale
- Afdækning: Polystyrol
Montageplade: Stålplade, galvaniseret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 750 mm
Højde: 450 mm
- Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 3
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 3
- Mål montageplade (B x H)
- 688 mm x 416 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 6,9 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177676107
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivelse
-
SV Montageplademodul (ISV), 3 WU (750 mm), 3 U (450 mm), montageplade BH: 688x416 mm