Ri4Power ISV-fordelingstavler Udbygningsmoduler Lynmontagesystem med præcis justering til ISV-fordelingstavler. Udbygningsmoduler Berøringsafskærmende modul Til afdækning af tomme indbygningsflader, afskærmning kan plomberes. Læs mere Udbygningsmoduler Montageplademodul Med montageplade af 2 mm galvaniseret stålplade, afskærmning kan plomberes. Læs mere Udbygningsmoduler Komponentskinnemodul Til indbygning af klemmerækker, koblingsudstyr m.v. Med bæreskinner 35/15 mm. Afskærmning kan plomberes. Læs mere Udbygningsmoduler DIN-skinnemodul Til montage af DIN-skinnemonterede enheder, afskærmning kan plomberes. Læs mere Udbygningsmoduler NH-sikringslastadskillermodul Velegnet til montage af RiLine NH-sikringslastadskillere til montageplader, afskærmning kan plomberes. Læs mere Udbygningsmoduler Skilletravers til NH-sikringslastadskillere Velegnet til montage af NH-sikringslastadskillere str. 2/3 til montagepladeopbygning. Læs mere Udbygningsmoduler NH-sikringslastafbryderskinnemodul Til NH-sikringslister str. 00 til 3 (3-polet, 100/185 mm skinnecenterafstand). Læs mere Udbygningsmoduler Effektafbrydermodul Til montage af gængse effektafbrydere op til 250 A eller 630 A. Læs mere Udbygningsmoduler Målermodul Åbent modul til interne målinger. Læs mere Udbygningsmoduler Skinnemodul N/PE Til montage af skinner til N og PE. Afskærmning kan plomberes. Læs mere Udbygningsmoduler Skinnemodul til sikringskomponenter Til opbygning af skinnemonterede sikringselementer og NH-sikringslastadskillere. Læs mere