Tilslutningsklemme Push-in

Artikelnummer: SV 3455.505

For tilslutning af rundledere.

Artikelnummer:
SV 3455.505
Fordele
Vedligeholdelsesfri
Tidsparende påsætning
Klemkasser med integrerede mærkningsfelter
Universel ledertilslutning
Anvendelsesområder
Til brug som samleskinne-måleanordning til L-, N- eller PE-ledere i koblings- og styreanlæg og som ledertilslutningsklemme i målerskabe.
Til montage på samleskinner E-Cu eller CUPONAL
Funktionsmåder
Fuldt isoleret klemme til ledningstilslutning uden brug af værktøj
Løsning af lederen vha. en integreret frigørelsesstift
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7042
Test specification
IEC 60 999-1
IEC 60 947-7-1/-2
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
0,5 ‐ 4 mm²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet uden ledningstylle
0,5 ‐ 4 mm²
Tilslutning af rundledere, flertrådet
0,5 ‐ 4 mm²
Tilslutning af rundledere, enkelttrådet
0,5 ‐ 6 mm²
Til skinnetykkelse
10 mm
Pakkestørrelse
10 stk.
Vægt/PS
0,13 kg
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177813984
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
Tilslutning af rundledere, enkelttrådet: 0.5 - 6 mm², Tilslutning af rundledere, flertrådet: 0.5 - 4 mm²
Godkendelser
ABS
Lloyds Register of Shipping
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Data sheets
Generelle tekniske informationer