Sikringsholdere 61 A til 400 A

Artikelnummer: SV 9345.200

3-polet, til skinnesystemer med 60 mm skinnecenterafstand.

Artikelnummer:
SV 9345.200
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve
Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7035/7001
Tilslutning til rundlederdiametre
AWG 4/0 - MCM 600
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Ledningsafgang
foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Rammeklemme
Til sikringstype (Class)
J
Mærkestrøm maks.
200 A
Rated operating current (min.)
101 A
Fuse standard
UL 248-8
Bemærk
UL (listed accessory) opfyldes ved brug af sikringsholder på RiLine-samleskinnesystemer
Normer
UL 508
Dimensioner
Bredde: 210 mm
Højde: 288 mm
Passer til sikringer
Diameter: 41 mm
Længde: 146 mm
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Mærkedriftsspænding
600 V, 3~
Elektriske værdier UL (SCCR)
100 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 200 A, JDDZ/7
Antal poler
3-polet
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
3,94 kg
Kobberandel (kg/styk)
1,389
Toldtarifnummer
85361090
EAN
4028177615663
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Sikringsholder, Klasse J, 101-200 A, 600 V, 3-polet, (60 mm)
Godkendelser
C-UR
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer