NH-sikringslister NH-sikringslastadskillere – tilbehør NH-sikringslastadskillere – tilbehør Afdækning, tilslutningsklemmer til NH-sikringslister Til NH-sikringslister str. 00, forlænget udgave til anvendelse af kabelsko med lange presmuffer. Læs mere NH-sikringslastadskillere – tilbehør Kabelholder til NH-sikringslister Til NH-sikringslister str. 1 til 3. Til kabelføring på bagsiden af omformerledninger på sikringslistekabinettet. Læs mere NH-sikringslastadskillere – tilbehør Rammeklemme til NH-sikringslister Til NH-sikringslister str. 1 til 3, til ombygning af NH-lister til rammeklemmetilslutning for rundledere op til 300 mm². Læs mere NH-sikringslastadskillere – tilbehør Skinneklemme til NH-sikringslister Til NH-sikringslister str. 1 til 3, til montage uden hultagning af NH-lister på skinnesystemer med 185 mm centerafstand. Læs mere NH-sikringslastadskillere – tilbehør Klemmetilslutningsprisme til NH-sikringslister Til NH-sikringslister str. 00 for tilslutning af rundledere op til 300 mm². Læs mere NH-sikringslastadskillere – tilbehør Mikrobrydere til lastafbryder for NH-sikringer/gruppeafbryder for NH-sikringer for samleskinner (185 mm) Læs mere NH-sikringslastadskillere – tilbehør Støttevinkler til NH-sikringslister Til NH-sikringslister str. 00 til 3, til montage af individuelt fremstillet berøringsafskærmning, kan fastgøres til venstre og højre på listen. Læs mere