Sikringskomponenter RiLine NH-sikringslastadskillere Str. 00 til 3, enkel ændring af ledningsafgang (foroven/forneden) ved drejning af montagefødderne. NH-sikringslastadskillere NH-sikringslastadskillere – tilbehør Læs mere NH-sikringslastadskillere NH-sikringslastadskillere str. 000 Læs mere NH-sikringslastadskillere NH-sikringslastadskillere str. 000 Til montagepladeopbygning Læs mere NH-sikringslastadskillere NH-sikringslastadskillere str. 00 til 3 Læs mere NH-sikringslastadskillere NH-sikringslastadskillere str. 00 til 3 med elektronisk sikringsovervågning Læs mere NH-sikringslastadskillere NH-sikringslastadskillere str. 00 til 3 Med elektromekanisk sikringsovervågning Læs mere NH-sikringslastadskillere Mikrobrydere til lastafbryder for NH-sikringer/gruppeafbryder for NH-sikringer for samleskinner (185 mm) Læs mere NH-sikringslastadskillere Slukkekammer til NH-sikringslastadskillere Til NH-adskillere str. 1 til 3, til forøgelse af brydeevnen (driftskategori). Læs mere NH-sikringslastadskillere Afdækning, tilslutningsklemmer til NH-sikringslastadskillere Til forlængelse af berøringsafskærmningen ved anvendelse af kabelsko med lange presmuffer, kan sammenbygges foroven og forneden. Læs mere NH-sikringslastadskillere Rammeklemme til NH-sikringslastadskillere Til NH-adskillere str. 1 til 3 med skruetilslutning, til direkte tilslutning af rund- og sektorledere samt lamelkobberskinner. Læs mere NH-sikringslastadskillere Mikrobrydere til NH-sikringslister Læs mere