- Artikelnummer:
- SV 3509.000
- Materiale
- E-Cu
- Skinnetykkelse
- 5 mm
- Tværsnit
- 300 mm²
- Længde
- 2.400 mm
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Skinnetype
- Skinne E-Cu
- Passende til skinnesystem
- PLS 800
- Dimensioner
- Længde: 2.400 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 6,74 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 6,24
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177043350
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV PLS specialskinne E-Cu, L: 2400 mm, PLS 800, skinnetykkelse: 5 mm, 300 mm? tværsnit