Fladkobberskinnesystem Skinner E-Cu Dimensioner fra 12 x 5 til 120 x 10 mm. Skinner E-Cu Skinner E-Cu Længde: 2400 mm/skinne. Til produktet Skinner E-Cu Skinner E-Cu 4000 mm Længde: 4000 mm/skinne. Til produktet Skinner E-Cu Skinner CUPONAL Kobberbeklædte alu-skinner. Til produktet Skinner E-Cu Samlestykker Til samling af skinner uden hultagning. Til produktet Skinner E-Cu Skinneafdækningsprofiler For total indkapsling af skinnerne, kan afkortes individuelt. Til produktet Skinner E-Cu Låsemøtrik M12 Selvlåsende møtrikker med riflet krans til huller i skinner. Til produktet Skinner E-Cu Isolatorer Til implementering af skinnesystemer med vilkårlig centerafstand, til opbygning af isolerede PE- eller PEN-skinner. Til produktet