Skinnesystemer RiLine OM-adaptere/-holdere - tilbehør OM-adaptere/-holdere - tilbehør Indstiksliste til OM-adaptere/-holdere Til udvidelse af modulbredden. Læs mere OM-adaptere/-holdere - tilbehør Samlestift til OM-adaptere/-holdere Til mekanisk samling af OM-adaptere/-holdere. Læs mere OM-adaptere/-holdere - tilbehør PinBlock til bæreramme Til sikker fiksering og positionering af kontaktorer i motorstarterkombinationer. Læs mere OM-adaptere/-holdere - tilbehør PinBlock Plus til startere med forhøjet kontaktormontage Til startere med forhøjet kontaktormontage. Læs mere OM-adaptere/-holdere - tilbehør Bæreskinne 35 x 10 mm til OM-adaptere/-holdere Til montage på adapterchassis eller bæreramme. Læs mere OM-adaptere/-holdere - tilbehør Bæreskinne 35 x 15 mm til OM-adaptere/-holdere Til montage på adapterchassis. Læs mere OM-adaptere/-holdere - tilbehør Bæreskinne 35 x 7,5 mm til OM-adaptere/-holdere Til montage på 55 mm brede OM-adaptere. Læs mere OM-adaptere/-holdere - tilbehør Kabelsæt til OM-adapter med fjederklemme Forkonfektionerede tilslutningsledninger for individuel tilslutning af koblingsenheder. Læs mere OM-adaptere/-holdere - tilbehør Tvillingledninger Til OM-adaptere med fjederklemme 2,5 – 16 mm² Forkonfektionerede tilslutningsledninger for individuel tilslutning af maks. to koblingsenheder per adapter. Læs mere OM-adaptere/-holdere - tilbehør Bærerammer til OM-adaptere/-holdere Til adapterbredde 45/55 mm. Læs mere