Bundprofil Til RiLine skinnesystemer

Artikelnummer: SV 9342.134

Berøringsbeskyttelse på bagsiden af en skinnesamling.

Artikelnummer:
SV 9342.134
Produktbeskrivelse
Til berøringsbeskyttelse på bagsiden af skinnesamlingen.
Materiale
Varmemodificeret hård PVC
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
For number of poles
4
Længde
1.100 mm
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Passende til skinnesystem
PLS 1600, 4-polet
Dimensioner
Længde: 1.100 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Vægt/PS
3,7 kg
Toldtarifnummer
85472000
EAN
4028177536791
ETIM 7.0
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivelse
SV Bundprofil, L: 1100 mm (PLS 1600), (4-polet)
Godkendelser
C-UL
UL + C-UL (listed)