Bundprofil Til RiLine skinnesystemer

Artikelnummer: SV 9340.120

Berøringsbeskyttelse på bagsiden af en skinnesamling.

Artikelnummer:
SV 9340.120
Produktbeskrivelse
Til berøringsbeskyttelse på bagsiden af skinnesamlingen.
Materiale
Varmemodificeret hård PVC
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
For number of poles
3
Længde
900 mm
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Passende til skinnesystem
Fladkobberskinner, 3-polet
Dimensioner
Længde: 900 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Vægt/PS
2 kg
Toldtarifnummer
85472000
EAN
4028177502376
ETIM 7.0
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivelse
SV Bundprofil, L: 900 mm
Godkendelser
C-UL
UL + C-UL (listed)