Afdækningsprofil Til RiLine skinnesystemer

Artikelnummer: SV 9340.214

Kan afkortes individuelt, til clipsmontage på bundprofil.

Artikelnummer:
SV 9340.214
Produktbeskrivelse
Til clipsmontage på bundprofilen.
Materiale
Varmemodificeret hård PVC
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Længde
1.100 mm
Bemærk
Ved belastning af afdækningsprofilet fra forsiden kræves der et støttepanel til stabilisering
Kan afkortes individuelt
Passende til skinnesystem
Fladkobberskinner, 4-polet
PLS 1600, 4-polet
Dimensioner
Længde: 1.100 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Vægt/PS
3,9 kg
Toldtarifnummer
85472000
EAN
4028177536746
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivelse
SV Afdækningsprofil, L: 1100 mm, (4-polet)
Godkendelser
C-UL
UL + C-UL (listed)