Skinnesystemer 100-185 mm Skinneholdere, 3-polede Skinneoptag alt efter holder fra 30 x 10 til 100 x 10 mm. Skinneholdere, 3-polede Skinneholdere Til skinnesystemer 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Læs mere Skinneholdere, 3-polede Indstikselementer for tilpasning af skinnedimensioner For tilpasning af skinnedimensioner 30 x 10 til 60 x 10 i trin på 10 mm. Læs mere Skinneholdere, 3-polede Afstandselementer til reduktion af skinnebredde Til reduktion af skinnebredden i 10 mm trin. Læs mere Skinneholdere, 3-polede Systembeslag Læs mere