PLS specialskinner E-Cu

Artikelnummer: SV 3527.000

Længder fra 495 mm til 2400 mm.

Artikelnummer:
SV 3527.000
Materiale
E-Cu
Skinnetykkelse
10 mm
Tværsnit
900 mm²
Længde
495 mm
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Skinnetype
Skinne E-Cu
Passende til skinnesystem
PLS 1600
Dimensioner
Længde: 495 mm
Passer til
Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse
3 stk.
Vægt/PS
12 kg
Kobberandel (kg/styk)
4
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177043756
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV PLS specialskinne E-Cu, L: 495 mm, PLS 1600, skinnetykkelse: 10 mm, 900 mm? tværsnit
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK