Tilslutningsadapter-udvidelsessæt til 4-polet opbygning

Artikelnummer: SV 9342.324

1-polet ekstramodul til udvidelse af den 3-polede tilslutningsadapter (SV 9342.310/9342.320) til 4-polet opbygning.

Artikelnummer:
SV 9342.324
Produktbeskrivelse
1-polet ekstramodul til udvidelse af den 3-polede tilslutningsadapter til 4-polet opbygning.
Materiale
Afdækning: ABS
Chassis: Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Mærkestrøm maks.
1.600 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 1~
Elektriske værdier UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 1200 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, Fuse Class L maks. 1600 A, JDDZ/7
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Bemærk
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
UL-godkendelse kun gyldig i forbindelse med AC-applikationer
Antal poler
1-polet
Passer til best.nr.
9342.320
Dimensioner
Bredde: 85 mm
Højde: 270 mm
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Klemplads til lamelkobberskinner ved 5 mm skinnetykkelse (B x H)
65 x 27 mm
Klemplads til lamelkobberskinner ved 10 mm skinnetykkelse (B x H)
65 x 22 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
1,3 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,136
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177536876
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsadapter, 1600 A, 690 V, 1-pole, udvidelsessæt, til SV 9342320 (konfiguration 4-polet), lamelstørrelse BH: 65x22/27 mm
Godkendelser
ABS
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer