Skillesprosse til RiLine samleskinneforbindelser

Artikelnummer: SV 9340.230

Til overholdelse af de iht. UL 508 krævede luftafstande for „feeder circuits“ til 3-polede RiLine-skinnesamlinger.

Artikelnummer:
SV 9340.230
Produktbeskrivelse
Til overholdelse af de iht. UL 508 krævede luftafstande for „feeder circuits“. Til fladskinnesystemer med 60 mm skinnecenterafstand samt PLS 800/1600.
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
For number of poles
3
Længde
160 mm
Bemærk
En samleskinnesamling kræver 2 skillesprosser
Passende til skinnesystem
3-polet
Dimensioner
Længde: 160 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Vægt/PS
0,06 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177565555
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivelse
SV Skillesprosse, L: 160 mm, til Støttepanel SV 9340220
Godkendelser
UL + C-UL (listed)