Strømfordeling Ri4Power TS 8 Modulopbygget byggekomponentsystem til lavspændingsanlæg med designverifikation iht. IEC 61 439-1/-2 og DIN EN 61 439-1/-2 til anvendelse som styringsanlæg og energifordelinger op til 5500 A. Ri4Power TS 8 Rækkesystemer TS 8, strømfordeling Rækkesystemer TS 8, til lavspændingstavleanlæg med designdokumentation efter IEC61439-1/-2 og DIN EN 61 439-1/-2. Læs mere Ri4Power TS 8 Skinnesystemer RiLine Op til 1600 A, centerafstand 60 mm, 3- og 4-polet, fuld berøringsbeskyttelse, til det globale marked. Læs mere Ri4Power TS 8 Skinnesystemer Maxi-PLS Perfekt systemteknik i særdeles kompakt udformning, enkel og trinløs montage på Maxi-PLS skinnernes 4 montageniveauer. Læs mere Ri4Power TS 8 Skinnesystemer Flat-PLS Alsidig systemopbygning med standard fladkobberskinner. Læs mere Ri4Power TS 8 Skinnesystemer Ri4Power, 185 mm Læs mere Ri4Power TS 8 Skinnesystemer 100-185 mm Skinnesystemer op til 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Læs mere Ri4Power TS 8 Forbindelsesteknik For sammenkobling af Maxi-PLS og Flat-PLS skinner med RiLine60 skinnesystemer eller med effektbrydere. Læs mere Ri4Power TS 8 Afdækningssystemer form 1 Til afdækning af spændingsførende dele og opfyldelse af intern kapslingsklasse IP 2X og IP XXB. Læs mere Ri4Power TS 8 Afdækningssystemer form 2b Til berøringssikker afskærmning af udgangsfelter med NH-sikringslastkontaktlister 185 mm opbygningskomponenter. Læs mere Ri4Power TS 8 Funktionsfeltindretning Form 1-4 Tidsbesparende systemopbygning med innovative modulkomponenter. Læs mere Ri4Power TS 8 Bestykning af sikringslistefelter Enkel installation, perfekt berøringsbeskyttelse, sikker adskillelse. Læs mere Ri4Power TS 8 Tilbehør Læs mere