Tilbehør til klimastyring Vandfordeling Til bort- og videreledning af kondensat samt til korrekt føring af vandinstallationer og volumenstrømregulering. Vandfordeling Elektrisk kondensatfordampning Til topmonterede køleenheder Blue e+ Kondensfordampningen fordamper kondensvand og afgiver det til den omgivende luft via køleapparatets luftudblæsning. Læs mere Vandfordeling Elektrisk kondensatfordamper Til montage udvendigt på skabet. Kan anvendes til alle køleenheder og luft-/vandvarmevekslere (vertikalmonterede). Læs mere Vandfordeling Kondensatopsamlingsflaske Til montage på skabet. Anvendelig til alle tavlekøleenheder og luft-/vandvarmevekslere. Sikkerhedsoverløb på siden. Rumindhold ca. 0,75 l. Læs mere Vandfordeling Kondensatslange Til bort- og videreledning af kondensat. Til tilslutning på tavlekøleenheder og luft-/vandvarmevekslere. Læs mere Vandfordeling Tilslutningssæt Til luft-/vandvarmevekslere Til faglig korrekt vandtilslutning og volumenstrømregulering. Læs mere Vandfordeling Udligningsventil Til anvendelse ved luft-/vandvarmevekslere. Specielt ved antal n > 1 i et kølevandskredsløb. En korrekt indstillet ventil sikrer, at alle forbrugere får samme mængde kølemedium. Læs mere Vandfordeling Kobling G ⅜" Med en G ⅜" indv. gevind-adapter kan der etableres en fast rørføring på luft-/vandvarmeveksleren til både frem- og returløbet. Læs mere Vandfordeling Kølemedium (færdigblanding) til chiller og luft-/vandvarmevekslere Ud over frostsikring, opnås der med dette kølemedium også bekæmpelse af bakterievækst samt optimal korrosionsbeskyttelse. Læs mere