Udgangsfiltre EMC

Artikelnummer: SK 3240.060

Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfilter.

Artikelnummer:
SK 3240.060
Udgave
EMC
Produktbeskrivelse
Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfilter.
Materiale
ABS
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Udgangsfiltre
EMC-filtermåtte
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 224 mm
Udskæringshøjde: 224 mm
Passer til best.nr.
SK 3240.6xx/3241.6xx
Dimensioner
Bredde: 255 mm
Højde: 255 mm
Dybde: 25 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP54 inkl. EMC-filtermåtte
IP 56 med EMC-filtermåtter og vandstrålekappe
Vægt/PS
0,6 kg
Pakkestørrelse
1 stk.
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177651906
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Udgangsfilter, til EMC filterventilatorer, BHD: 255x255x25 mm
Godkendelser
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikater
EAC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog