Tilbehør til klimastyring

Styring/Regulering

Til forøgelse af effektiviteten og optimal styring (f.eks. til støjreduktion og energibesparelse) hos klimatiseringsløsninger.

Styring/Regulering

IoT-grænseflade

IoT-grænsefladen er en central bestanddel af det intelligente netværk af Rittal køleløsninger eller sensorer til overvågning af fysiske miljøbetingelser. Grænsefladen er udstyret med en bred vifte af...

Styring/Regulering

Blue e IoT-adapter

I forbindelse med IoT-grænsefladen (3124.300) muliggør adapteren integrationen af køleenhederne i serien Blue e i et intelligent netværk.

Styring/Regulering

ModBus-adapter til EC-filterventilatorer

In conjunction with the IoT interface (3124.300), the ModBus adaptor supports intelligent networking of EC fan-and-filter units in the Blue e+ series.

Styring/Regulering

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Ledningsbeskyttelsesafbrydere og effektafbrydere til beskyttelse af enhedstilslutningsledningen til køleenheder og chillere i serien Blue e+. Blue e+ køleenheder/chillere er egensikre og kræver ingen yderligere eksterne...

Styring/Regulering

Digitalt temperaturdisplay og -regulator

Til indbygning i skabslåge eller sideplade.

Styring/Regulering

Termostat Skabstermostater

Denne termostat er især velegnet til styring af blæsere, varmeelementer og varmevekslere, men også som signalgiver til overvågning af skabstemperatur.

Styring/Regulering

Temperatursensor Til køleenhederne Blue e+, Chiller Blue e+

NTC-sensor til styring af Blue e+ køleenheder iht. et individuelt målepunkt inden for skabet (styring vha. ekstern sensor) og efter køleenhedens koldluftsudgang inden for skabet (styring vha. udblæsningstemperatur). Anvendelse...

Styring/Regulering

Hygrostat

Aktiverer varmelegeme og/eller blæser, når en forudindstillet relativ luftfugtighed i kabinettet overskrides. Dette reducerer den relative luftfugtighed og forhindrer kondens på aggregater og elektroniske komponenter.

Styring/Regulering

Påsætningsadapter til skabstermostat og hygrostat

Med monteringsmulighed for forskruninger til målrettet kabelføring fra tilhørende forbrugere som f.eks. filterventilatorer og varmeelementer. I forbindelse med forskruningerne fungerer den også som trækaflastning.

Styring/Regulering

Hastighedsregulatorer

Styring/Regulering

Master/slave-kabel til SK-BUS-system

SK-BUS-systemet giver mulighed for indbyrdes kommunikation mellem flere køleenheder og luft-/vandvarmevekslere med e-Comfortcontroller. Master-slave-opbygningen sikrer en optimal driftsløsning ved komplekse skabsrækkesystemer.

Styring/Regulering

Master-/slave-adapter Til termoelektriske kølere

Ved hjælp af master-/slave-adapteren opnås mulighed for indbyrdes kommunikation mellem op til 5 termoelektriske kølere.

Styring/Regulering

Ringkernetransformator Primærtilslutning 115 V/400 V

Til spændingsforsyning af vertikalmonterede luft-/vandvarmevekslere i 230 V-udførelsen. Fås med 115 V eller 400 V primær tilslutning.