Luftkanalsystem Flat til topmonterede køleenheder og topmonterede luft-vandvarmevekslere

Artikelnummer: SK 3286.850

Med dette luftkanalsystem er det muligt at lede koldluften målrettet rundt i alle områder af skabet. Risikoen for luftkortslutninger ved komponenter med egenkonvektion undgås derved effektivt. De flade kanaler kan afkortes til de ønskede længder.

Artikelnummer:
SK 3286.850
Produktbeskrivelse
Med dette luftkanalsystem er det muligt at lede koldluften målrettet rundt i alle områder af skabet. Risikoen for luftkortslutninger ved komponenter med egenkonvektion undgås derved effektivt. Fladkanalens dimensioner er B X H X D 229 x 1500 x 29 mm, og den kan afkortes til ønsket længde.
Anvendelsesområder
Passer til skabe fra en bredde på 800 mm og en dybde på 600 mm
Materiale
Plast, svært antændeligt efter DIN 4102/B1
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Fladkanal 
Adaptere
Udligningsstykke
Omdirigering 90°
Montageanvisning
Til enhederne 3359.XXX og 3382.XXX er der brug for 3286.840 til montering af luftkanal-adapter.
Bemærk
Koldluft må ikke rettes direkte mod aktive komponenter.
Ved anvendelse af kanalsystemet kan køleenhedens effekt blive forringet, afhængigt af anvendelsen.
Kan ikke anvendes sammen med lynskifterammer.
Passer til best.nr.
3209....
3210....
3273....
3383....
3384....
3385....
3359....
3382....
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,3 kg
Bruttovægt
2,46 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177557055
ETIM 9
EC011217
ETIM 8
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
Produktbeskrivelse
SK Flat Luftkanalsystem, til køleenheder, SK 3209/10, 3273, 3383/84/85, BHD: 229x1500x29 mm,
Certifikater
EAC