- Artikelnummer:
- DK 7826.750
- Produktbeskrivelse
- Det ideelle supplement for tilslutning af lukkede rack til et eksisterende centralt klimasystem. Den trininddelte tilslutning er velegnet til de almindelige rørdiametre og sørger for en effektiv køling ved målrettet luftudskiftning i racket.
- Materiale
- PET-G
- Farve
- Transparent
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Ø Hose connection
- 150 mm
200 mm
- Bemærk
- Påkrævet udsparing i toppladen (B x D): 380 x 230 mm
- Dimensioner
- Bredde: 450 mm
Højde: 144 mm
Dybde: 300 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,96 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177572300
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
-
DK vent cover, for hot air extraction to a ventilation system, WHD: 450 x 144 x 300 mm, cut-outs W x D max. 380 x 230 mm, PET-G, transparent