- Artikelnummer:
- SK 3201.300
- Produktbeskrivelse
- Effektive termoelektriske køleenheder i letvægtskonstruktion til klimatisering af betjeningskabinetter og kompakte kabinetter.
- Materiale
- Komponent: Aluminium, eloxeret
- General colour
- RAL 7015
- Farve
- Kappe: RAL 7015
- Leveringsomfang
- Termoelektrisk køleenhed
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Montagetilbehør
Filtermåtte
USB-kabel A/B
Boreskabelon
- Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 80 W
- Samlet køleeffekt L35 L30
- Køleeffekt L35 L30/50 Hz : 100 W
- Mærkedriftsspænding
- 24 V (DC)
- Mærkestrøm maks.
- 4,5 A
- Startstrøm (LRA)
- 4,5 A
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- Eksternt kredsløb: 45 m³/h
Indvendigt kredsløb: 45 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,9
- Varmeeffekt
- 80 W
- Udgave
- vertikalmontage
- Dimensioner
- Bredde: 125 mm
Højde: 400 mm
Dybde: 155 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Eksternt kredsløb IP 34
- Indvendigt kredsløb IP 54
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Fjedertilslutningsklemme, til indstik
- Temperaturregulering
- PID-regulering (indstilling fra fabrikken: Køling +35 °C/opvarmning +5 °C)
- Driftstemperatur
- -30 °C...60 °C
- Indstillingsområde køling
- 5 °C...55 °C
- Indstillingsområde varme
- -10 °C...20 °C
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 10 A
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,249 kg
- Bruttovægt
- 3,449 kg
- Toldtarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177598621
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
-
SK Termoelektriske kølere, 80 W, 24 V (DC), BHD: 125x400x155 mm