Rustfrit stål Bærearmssystem CP 40, rustfrit stål Bærearmssystem CP 40 rustfrit stål, til statiske belastninger på op til 400 N. Høj kapslingsklasse og med integreret justeringsmulighed. Bærearmssystem CP 40, rustfrit stål Bæreprofil CP 40, rustfrit stål lukket Fastgørelse på samleelementer med 2 klemskruer. Læs mere Bærearmssystem CP 40, rustfrit stål Vinklingsadapter 10° CP 40, rustfrit stål Læs mere Bærearmssystem CP 40, rustfrit stål Beslag CP 40, rustfrit stål Læs mere Bærearmssystem CP 40, rustfrit stål Kobling CP 40, rustfrit stål Læs mere Bærearmssystem CP 40, rustfrit stål Vinkelstykke 90° CP 40, rustfrit stål Læs mere Bærearmssystem CP 40, rustfrit stål Side-/bundbeslag, fast, CP 40, rustfrit stål Læs mere Bærearmssystem CP 40, rustfrit stål Side-/bundbeslag, drejeligt, CP 40, rustfrit stål Læs mere Bærearmssystem CP 40, rustfrit stål Vægkonsol CP 40, rustfrit stål Læs mere Bærearmssystem CP 40, rustfrit stål Tilslutningskonsol til bærearmstilslutning 120 x 65 mm Til bagsidetilslutning af flade betjeningskabinetter. Låg kan tages af for enkel kabelgennemføring Læs mere