Bærearmssystemer Bærearmssystemer CP 40 stål Bærearmssystem CP 40, stål, til statisk belastning på op til 400 N. Bærearmssystemer CP 40 stål Bæreprofil CP 40, stål lukket Fastgørelse på samleelementer med 2 klemskruer. Læs mere Bærearmssystemer CP 40 stål Beslag CP 40, stål til bærearmstilslutning 90 x 71 mm Læs mere Bærearmssystemer CP 40 stål Kobling CP 40, stål til bærearmstilslutning 90 x 71 mm Læs mere Bærearmssystemer CP 40 stål Kobling CP 40, stål til bærearmstilslutning 120 x 65 mm Læs mere Bærearmssystemer CP 40 stål Vinkelkobling 90° CP 40, stål til bærearmstilslutning 90 x 71 mm Læs mere Bærearmssystemer CP 40 stål Vinkelstykke 90° CP 40, stål Læs mere Bærearmssystemer CP 40 stål Påbygningsled CP 40, stål Læs mere Bærearmssystemer CP 40 stål Sideled CP 40, stål Læs mere Bærearmssystemer CP 40 stål Side-/bundbeslag CP 40, stål Læs mere Bærearmssystemer CP 40 stål Vinkeladapter 90° Til bærearmskombination CP 60 på CP 40 Til bærearmskombination CP 60 på CP 40 Læs mere Bærearmssystemer CP 40 stål Adaptere til Siemens Pro-Panel Til montage af Siemens Simatic på bærearmssystem CP-40, stål eller CP 60/120 med bærearmstilslutning 120 x 65 mm tilslutning. Læs mere Bærearmssystemer CP 40 stål Tilslutningskonsol til bærearmstilslutning 120 x 65 mm Til bagsidetilslutning af flade betjeningskabinetter. Låg kan tages af for enkel kabelgennemføring Læs mere