Betjeningskabinetter/ bærearmssystemer/ standersystemer

Betjeningskabinetter

Betjeningskabinetter i aluminium og stålplade opfylder højeste krav til ergonomi og effektiv montage. Derved opstår der et perfekt samspil mellem design og funktion. Kombineringsmulighederne med Rittal bærearmssystemer og standfødder er givet på forhånd. Konfiguratorer sikrer nem og hurtig planlægning. Direkte fra lager.

Betjeningskabinetter

Comfort-Panel

Aluminiumkabinet, høj varmeledningsevne for optimal passiv varmeafledning. Høj stabilitet trods lav vægt. Kapslingsklasse IP 65 iht. IEC 60 529.

Betjeningskabinetter

Optipanel

Aluminiumkabinet, høj varmeledningsevne for optimal passiv varmeafledning. Til små paneler og styringsløsninger. Ekstremt slankt design, kræver så at sige ikke mere plads end selv indbygningen.

Betjeningskabinetter

Compact-Panel

Betjeningskabinet i elegant design af ekstruderede aluminiumprofiler. Ideelt til små betjeningsfelter. Mange muligheder for indvendig udbygning

Betjeningskabinetter

Betjeningskabinet AX med gribelister

Betjeningskabinettet med gribelister på basis af AX, stålplade med bærearmsudskæring Ø 130 mm, som passer til bærearmssystemet CP 60/120/180, valgfri serviceadgang forfra eller bagfra, aluminiumfrontplade kan nemt...

Betjeningskabinetter

Betjeningskabinet AX til bord-TFT op til 24"

Betjeningskabinettet til bord-TFT-skærm på op til 24" på basis AX, stålplade, med integreret VESA 75/100-holder. Effektiv og avanceret beskyttelse af gængse bord-TFT-skærme på op til 24" i formaterne...