- Artikelnummer:
- CS 9783.530
- Produktbeskrivelse
- Udendørsskab med 100 mm transportsokkel og regntag med fremspring til alle sider.
- Materiale
- Aluminium AlMg3
- Overflade
- Pulverlakeret
UV-bestandig ren polyester
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Enkeltvægget udendørsskab, komplet formonteret
Grundenhed med bundplade, tredelt
25 mm hulsystem i top, bund, fortil og i skabets dybde
Frontlåge(r) med lågefiksering, svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027
Transportsokkel med skruemonterede paneler fortil og bagtil
Regntag
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 1.200 mm
Dybde: 500 mm
- Dimensioner
- Samlet højde: 1.355 mm
Regntag, bredde: 650 mm
Regntag, højde: 55 mm
Regntag, dybde: 550 mm
Indv. bredde: 512 mm
Indv. højde: 1.112 mm
Indv. dybde: 449 mm
Højde sokkel: 100 mm
- Antal låger
- 1
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 3R
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- IK-kode
- IK10
- Grundmateriale
- Aluminium
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 38 kg
- EAN
- 4028177569133
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
CS New Basic-skabe, BHD: 600x1200x500 mm, aluminum, med 100 mm transportsokkel og Regntag, enkelt frontlåge