Plasttavler AX Tilbehør til plasttavle AX Tilbehøret til indvendig udvidelse af AX omfatter vægmontering samt greb og låsesystemer. Tilbehør til plasttavle AX Lågefiksering til AX plast, Ex-kabinetter plast Til fiksering af den åbnede låge. Kan monteres uden mekanisk bearbejdning af skabet. Læs mere Tilbehør til plasttavle AX Indvendig låge til plasttavler AX Sikrer optimal adgangsbeskyttelse. Adskillelse af betjenings- og teknikniveau. Læs mere Tilbehør til plasttavle AX Vægbeslag til AX plast Vægbeslagene fastgøres nemt udefra, samtidig med at UL bevares. Læs mere Tilbehør til plasttavle AX Mastebeslag til AX, KX, AX plast, AX IT, CS vægkabinetter Til pålidelig og bekvem montage på runde og rektangulære master. Læs mere Tilbehør til plasttavle AX Minikomforthåndtag AX Det oplåste håndtag svinges for at åbne låsen. Læs mere Tilbehør til plasttavle AX Systemlampe LED LED Systemlampe - den første lampe designet specielt til kompakttavler! Den allermest innovovative LED-teknologi giver endnu mere lys til alle hjørner af indkapslingen. Læs mere Tilbehør til plasttavle AX Universalvinkler til AX plast, Ex-kabinetter plast Til indvendig udbygning af system-chassis, dørskinner og monteringsskinner med 25 mm-hulmønster. Læs mere Tilbehør til plasttavle AX Skrue til indvendig udvidelse til AX plast Til montering af tilbehør på kabinettets monteringsstifter. Læs mere Tilbehør til plasttavle AX Kabelforskruning af polyamid Integrerede klemmelameller sikrer ensartet tilspænding kabelskånende trækaflastning. Læs mere Tilbehør til plasttavle AX Diagramlomme af stålplade til VX, TS, VX SE, PC, TP-underdel Til montage på lågerammer i vilkårlig højde. Læs mere Tilbehør til plasttavle AX Systemchassis 23 x 64 mm til VX, VX IT, VX SE, AX plast Til variabel og individuel indvendig udbygning af skabsrammen på det indvendige montageniveau og til montering i kompakttavler. Læs mere Tilbehør til plasttavle AX Systemchassis 14 x 39 mm til VX, VX SE, PC, IW, AX Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv. Læs mere Tilbehør til plasttavle AX Montagestag til VX, TS, VX SE, TP, AX Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering. Læs mere