- Artikelnummer:
- HD 4000.062
- Fordele
- Toppladevinkel 30° fremad
- Højdeindstillelig montageplatine til skærm op til 24"
- Fastgørelsesanordning til bord-TFT, indstillelig i højden for skærm op til 24"
- Materiale
- Kabinet og låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Låseindsats HD: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Observationsvindue: Polykarbonat
Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600
Observationsvindue: Polykarbonat
- Overflade
- Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 μm
Pakning: blåfarvet (RAL 5010)
- Leveringsomfang
- Kabinet lukket hele vejen rundt
Låge med observationsvindue og indsat pakning
Højrehængt låge
Holder til bord-TFT med beslag VESA 75/100
- Valgmuligheder
- uden observationsvindue
Montageplade i stedet for montageplatine
Udskæring til Touch-Panel i stedet for observationsvindue
Tastaturunderlag HD
- Dimensioner
- Bredde: 810 mm
Højde fortil: 692 mm
Højde bagtil: 848 mm
Dybde: 266 mm
- Gennemsigtigt areal
- Bredde af observationsvindue: 535 mm
Højde af observationsvindue: 325 mm
- Materialetykkelse, kabinet
- 1,5 mm
- Materialetykkelse, låge
- 2 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IK-kode
- IK08
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 33,2 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177709539
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101