- Artikelnummer:
- HD 1676.600
- Udgave
- Hygienic Design skabe
- Materiale
- Kabinet og låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Indbygningsvinkel: Stålplade, galvaniseret, 2,0 mm
Låseskrue: Rustfrit stål
Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600
- Overflade
- Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 400 < 0,8 µm
Pakning: blåfarvet (RAL 5010)
- Leveringsomfang
- Kabinet lukket hele vejen rundt
Låg
Indbygningsvinkel (formonteret)
Pakning og låseskrue (medfølger)
- Dimensioner
- Bredde fortil: 400 mm
Bredde (bagtil): 427 mm
Højde fortil: 300 mm
Højde bagtil: 327 mm
Dybde: 120 mm
- IK-kode
- IK08
- Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 5,9 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177662728
- ETIM 8
- EC002713
- ETIM 7.0
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
HD Klemkasser, BHD: 400x300x120 mm, Rustfrit stål 1.4301, med montageplade, med låg og silikonepakning