VX sokkelsystem Tilbehør til sokkelsystem VX Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications. Tilbehør til sokkelsystem VX Sokkeludbygningsvinkel til sokkelsystem VX, rustfrit stål Til udbygning af soklerne med systemchassis eller kabelaflastningsskinne. Passer til 100 og 200 mm høje sokkelpaneler i stålplade og rustfrit stål. Læs mere Tilbehør til sokkelsystem VX Travers til VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, Chiller Blue e+ Til forøgelse af stabiliteten rager traverserne 138 mm frem under bundrammen fortil og bagtil. Læs mere Tilbehør til sokkelsystem VX Filtermåtte til sokkelpaneler, ventileret Filtermåtten skydes ganske enkelt ind i panelet bagfra. Kan afkortes til den ønskede længde. Læs mere Tilbehør til sokkelsystem VX Sammenbygningssafdækning til sokkelsystem VX, rustfrit stål Til formfuldendt lukning af revnen mellem sammenbyggede sokler. Påkrævet ved sammenbygning af tre eller flere sokler for at lukke revnen på bagsiden. Læs mere Tilbehør til sokkelsystem VX Panelfastgørelse til VX som tilbehør til panel med børsteliste, ventileret panel Ekstra vinkel til fastgørelse af panelerne med børsteliste eller af de ventilerede paneler i dybden på sokkelsystemet VX. Læs mere Tilbehør til sokkelsystem VX Sokkelsammenbygningslasker til sokkelsystem VX, stålplade Nødvendig, når sokkelpanelerne i siden, 100 mm eller 200 mm, skal monteres 90° drejet til ekstra transportstabilisering af sammenbyggede skabe. Læs mere