Tilbehør til VX25

Sokkelsystem VX, ny udførelse

Sokkelsystemet VX er beregnet til næsten alle slags skabstyper. Ud over høj stabilitet sikres maksimal monteringskomfort og store tidsbesparelser, og der åbnes op for helt nye muligheder, når soklen afmonteres.

Sokkelsystem VX, ny udførelse

Sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler, for og bag til sokkelsystem VX, stålplade

Sokkelhjørnestykker med paneler til fleksibel kabelindføring inkl. en placeringshjælp til en enkel montering af skabet.

Sokkelsystem VX, ny udførelse

Sokkelpaneler, sider til sokkelsystem VX, stålplade

For at afslutte en sokkel på siderne og til yderligere stabilisering eller indvendig udbygning af sokler monteret på række. Ved 200 mm høje sokler kan man vælge at montere et 200 mm højt eller to 100 mm høje...

Sokkelsystem VX, ny udførelse

Sokkelpaneler, ventileret til sokkelsystem VX, stålplade

Til ventilation af fordelingsskabet via soklen. Ved en sokkelhøjde på 200 mm kan der vælges mellem et eller to paneler. Takket være panelfastgørelsen, der fås som tilbehør, er det muligt at montere de...

Sokkelsystem VX, ny udførelse

Sokkelpaneler med børsteliste til sokkelsystem VX, stålplade

Til kabelindføring i soklen. Ved en sokkelhøjde på 200 mm kan der vælges et eller to paneler med børsteliste. Takket være panelfastgørelsen, der fås som tilbehør, er det muligt at montere...

Sokkelsystem VX, ny udførelse

Sokkelsammenbygningslasker til sokkelsystem VX, stålplade

Nødvendig, når sokkelpanelerne i siden, 100 mm eller 200 mm, skal monteres 90° drejet til ekstra transportstabilisering af sammenbyggede skabe.

Sokkelsystem VX, ny udførelse

Bundmontagelaske til sokkelsystem VX, stålplade

Til gulvforankring af soklen uden forskydning af skabet eller sammenbygningskombinationer.

Sokkelsystem VX, ny udførelse

Panelfastgørelse til VX som tilbehør til panel med børsteliste, ventileret panel

Ekstra vinkel til fastgørelse af panelerne med børsteliste eller af de ventilerede paneler i dybden på sokkelsystemet VX.

Sokkelsystem VX, ny udførelse

Sokkeludbygningsvinkel til sokkelsystem VX, stålplade

Til udbygning af soklerne med systemchassis eller montageskinne. Passer til 100 og 200 mm høje sokkelpaneler i stålplade.

Sokkelsystem VX, ny udførelse

Holde- eller afstandsstykke til sokkelsystem VX, stålplade

Til fleksibel fastgørelse af C-profil- eller kabelaflastningsskinner. Til montering i VX sokkel eller på skabsrammeprofil.

Sokkelsystem VX, ny udførelse

Nivelleringselement til sokkelsystem VX, stålplade

Til efterfølgende nivellering af ujævnheder i gulvet på opstillingsstedet, op til maks. 15 mm. Montage sker via sokkelhjørnestykket.

Sokkelsystem VX, ny udførelse

Sokkeladapter til sokkelsystem VX, stålplade

Til montage af de dobbelte drejehjul 7495.000 eller nivelleringsfødderne på sokkelsystemet VX.

Sokkelsystem VX, ny udførelse

Transporthjul til sokkelsystem VX, stålplade

Til placering i sokkelhjørnestykke 100 eller 200 mm højt.