19"-udbygningsteknik Profilskinner Profilskinner og montagerammer til indvendig udbygning med et eller to 19"-niveauer til vægskabe, enkeltskabe og rækkeskabe. Profilskinner Adapterstykker, 482,6 mm (19") til VX, VX SE 1 HE-komponenten til adapterprofiler. Til montage af individuelle racks og andre 19"-elementer. Læs mere Profilskinner Adapterprofiler 19" til VX, VX SE Til montage af elektronikkomponenter, racks og andre 19"-elementer. Ved deludbygninger kan adapterprofilerne nemt afkortes. Læs mere