- Artikelnummer:
- AE 1076.500
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum
- Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med hængslet låge(r), lukket hele vejen rundt
Flangeplade(r) i skabsbunden
Montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 4
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IK-kode
- IK08
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 760 mm
Dybde: 210 mm
- Materialetykkelse, låge
- 2 mm
- Materialetykkelse, kabinet
- 1,38 mm
- Materialetykkelse montageplade
- 3 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 549 mm x 730 mm
- Antal låger
- 1
- Hængselsiden kan ændres
- Ja
- Antal låse
- 2
- Lås
- Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 2
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
- Flangeplade
- Størrelse: 5
Antal: 1
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 32,1 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177252356
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
AE Kompakttavle, BHD: 600 x 760 x 210 mm, stålplade, med montageplade, dobbeltlåge, to vridelåse