Tilbehør til AX Låsesystemer De standardmæssige låseindsatser kan udskiftes med alle slags greb samt andre lukninger. En trykknap er det praktiske alternativ til hurtig, nøglefri åbning af gulv- og vægskabe. Låsesystemer Komforthåndtag AX Det oplåste håndtag vippes fremad og svinges til siden for at åbne låsen. Læs mere Låsesystemer Minikomforthåndtag AX Det oplåste håndtag svinges for at åbne låsen. Læs mere Låsesystemer Låsecylinder til håndtagssystemer Sikkerheds- og trykknapindsatser samt låsecylinder med en længde på op til 40 mm. Læs mere Låsesystemer Låseindsats Alternative låseindsatse som f.eks. trekant, firkant, skruetrækker, Daimler, Fiat, dobbeltkam. Læs mere Låsesystemer Hængelåsbeslag til 6 hængelåse Den ideelle løsning når der kræves individuelle adgangsrettigheder til flere personer ved service- og vedligeholdelsesarbejder. Læs mere Låsesystemer Vridelås Alternativ til standardvridelås med i forskellige udgaver. Læs mere Låsesystemer Skabsnøgle Til låseindsatse (en dobbeltkamnøgle følger med hvert skab). Læs mere Låsesystemer Hængsel 180° til AX, AX IT Til udvidelse af åbningsvinkel for låge til 180°. Læs mere