Tilbehør til AX 19"-udbygningsteknik Svingrammer, profilskinner, monteringssæt til profilskinner, tilbehør til Rittal Data Rack, glideskinner, Zölliger-montage, patch-paneler, splejsebokse, LSA-teknik 19"-udbygningsteknik Svingramme, lille til VX, VX SE, AX, 600 mm og 800 mm brede skabe Til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter. Læs mere 19"-udbygningsteknik Indbygningssæt til VX svingramme, lille og VX delmontageplade Til montage af svingrammen, lille i AX, VE, SE eller en delmontageplade (i forbindelse med hængsel til delmontageplade). Læs mere 19"-udbygningsteknik Indbygningssæt AX til indbygningssæt til svingramme, lille Til montering af svingrammen, lille, i kompakte tavler AX. Læs mere