Indkapsling

Kompakttavler

Kompakte skabs- og kabinetløsninger i varianterne: Kompakte kontaktskabe AX, plastkontaktskabe AX og individuelle systemskabe SE. Utallige anvendelsesmuligheder i forbindelse med styrefunktioner med middelstort pladsbehov. Opfylder de højeste krav til korrosionsbeskyttelse og med kapslingsklasse op til IP 66. Vægkabinetterne kan nemt udvides indvendigt og er kendetegnet ved fleksibel kabelindføring.

Kompakttavler

E-box KX, stålplade

Det kompakte kabinet KX, elskab KX, stålplade er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer.

Kompakttavler

E-box KX Rustfrit stål

Elskabet KX, rustfrit stål er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer. 180°-hængslerne, som er standardudstyr, muliggør gode adgangsforhold til kabinettets indre.

Kompakttavler

Kompakt styretavle AX

Perfektion sat i system. Det nye kompakte kontaktskab AX sikrer maksimal datakvalitet og kontinuitet i engineeringprocessen samt fleksibilitet og sikkerhed ved montage og indvendig udvidelse.

Kompakttavler

Kompakt styretavle AX Nordic

Rittals omfattende skabsprogram i AX-serien er i dag en klassiker. Til det skandinaviske marked har vi udvidet AX-sortimentet med yderligere størrelser.

Kompakttavler

Plasttavler AX

AX plastkabinet, fås med eller uden rude, optimalt egnet til udendørs anvendelse. Utallige fastgørelsespunkter i kabinettet sikrer individuelle udvidelsesmuligheder i 25-mm-gitter med f.eks. chassis og skinner

Kompakttavler

Kompakttavle AX, rustfrit stål

Kabinettet af robust rustfrit stål har et integreret knastsystem, hvormed omfattende systemudvidelse hurtigt og sikkert kan omsættes uden boring.

Kompakttavler

Vægkabinetter EL

Vægskab i 3 dele med 19"-fastgørelsesniveau og design-glasdør. Den drejelige midterdel giver en optimal adgang til de installerede komponenter for- og bagfra. Vægfastgørelsesdelen giver mulighed for...

Kompakttavler

Enkeltskabssystem VX SE

Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. VX SE kan udbygges systemkompatibelt med...

Kompakttavler

Kompakttavler AE Rustfrit stål

Kompakt fordelingstavle AE, rustfrit stål, inkl. monteringsplade.