- Artikelnummer:
- BG 1559.510
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade
Observationsvindue: Polykarbonat, 4 mm
- Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med låge
Observationsvindue i låge
Flangeplade i skabsbunden
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 65
- IK-kode
- IK08
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 200 mm
Dybde: 125 mm
- Materialetykkelse, kabinet
- 1,25 mm
- Materialetykkelse, låge
- 1,25 mm
- Position lågeanslag
- forneden
- Antal bæreskinner
- 1
- Lås
- Udførelse lås: Lynlukning inkl. Plastbøsninger
Antal låse: 3
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 5,7 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177262010
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
BG Buskabinet, BHD: 600 x 200 x 125 mm, stålplade, med flangeplade i bunden og bæreskinner, låge med observationsvindue, bundhængslet