Indkapsling

Småbokse

Kompakt kabinet med utallige anvendelsesmuligheder: Polycarbonat-kabinet PK, aluminiumkabinet GA, kompakt kabinet KX, stålplade i modellerne klemmeboks med og uden flange, elskabe og bus-kabinetter. Vægskabene lever op til de strengeste krav til beskyttelse af elektriske komponenter til mindre styrefunktioner. Kapslingsklasse op til IP66.

Småbokse

Polykarbonatbokse PK

Vægskab af glasfiberarmeret polycarbonat med gråt eller gennemsigtigt låg. Kapslingsklasse IP 66. Hurtig vedligeholdelse pga. låg med lynlukning. Sikker takket være selvslukkende materiale.

Småbokse

Støbte aluminiumbokse GA

Robust vægskab af støbt aluminium, lakeret. Kapslingsklasse IP 66. Ideel til anvendelse i barske miljøer takket være optimal korrosionsbeskyttelse. Nem indvendig udvidelse.

Småbokse

Klemmekasser KX, stålplade, uden flange

Det kompakte kabinet KX, klemmekasse KX, uden flange muliggør en fleksibel indvendig udvidelse med høj kapslingsklasse.

Småbokse

Klemmekasser KX, stålplade, med flange

Det kompakte kabinet KX, klemmekasse KX, med flange muliggør en fleksibel indvendig udvidelse samt enkel kabelgennemføring med optimal pladsudnyttelse.

Småbokse

Klemmekasse KX Rustfrit stål

Det kompakte kabinet KX, rustfrit stål sikrer maksimal datakvalitet og kontinuitet i engineeringprocessen samt fleksibilitet og sikkerhed inden for en lang række anvendelsesområder.

Småbokse

E-box KX, stålplade

Det kompakte kabinet KX, elskab KX, stålplade er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer.

Småbokse

E-box KX Rustfrit stål

Elskabet KX, rustfrit stål er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer. 180°-hængslerne, som er standardudstyr, muliggør gode adgangsforhold til kabinettets indre.

Småbokse

Buskabinet KX, stålplade, med mini-vridelås

Vægskab med låge af stålplade, med glasplade af polykarbonat. Kapslingsklasse IP 65/NEMA 12. Busmoduler og sensorer af så at sige de fleste fabrikater kan fastgøres.

Småbokse

Buskabinet KX, stålplade, med dobbeltkam-indsats

Vægskab med låge af stålplade, med glasplade af polykarbonat. Kapslingsklasse IP 65/NEMA 12. Busmoduler og sensorer af så at sige de fleste fabrikater kan fastgøres.

Småbokse

Buskabinetter KX Rustfrit stål

Buskabinettet KX, rustfrit stål giver god tilgængelighed takket være 180°-hængsler som standard og har en høj kapslingsklasse IP66.

Småbokse

Klemkasser KL

Vægskab med låge af stålplade eller rustfrit stål, i udførelserne med flange; med kapslingsklasse IP55 og uden flange; med kapslingsklasse IP66. Nem vægmontering vha. bagplade med montagehuller. Maksimal...

Småbokse

Buskabinetter BG Rustfrit stål

Buskabinetter af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), inkl. 180° hængsel. Kapslingsklasse IP 66.