Forvaltning af vandressourcer

Beskyttelse af kritisk infrastruktur

Perfekt beskyttelse af kritisk infrastruktur

Udendørs styretavleløsning til forvaltning af vandressourcer

Vandindvinding og -behandling samt spildevand og cirkulær forvaltning er emner, der optager verden. For at undgå driftsafbrydelser har de elektriske anlæg – især udendørs – brug for førsteklasses beskyttelse.

Digitaliseringen giver mulighed for  intelligent forvaltning af vandressourcer og kræver talrige udendørs måle- og styreenheder, f.eks.

  • Til flowmåling
  • Til analyse af vandkvaliteten
  • Til spildevandsbehandling med ozon

Hos Rittal finder du hurtigt den rigtige standardløsning bestående af et skab og klimaregulering, der opfylder dine forskellige krav.

Eftersom branchens driftssikkerhed er af systemrelevant betydning, lægger Rittal stor vægt på lang levetid for alle komponenter. Det rigtige materialevalg, topkvalitet og førsteklasses håndværk sikrer, at dine anlæg og faciliteter er permanent og pålideligt beskyttet mod alt.

Når det gælder Rittals løsninger, lægges der særlig vægt på deres modstandsdygtighed over for aggressive stoffer såsom klor, fordi en lang levetid kun kan garanteres med den rette korrosionsbeskyttelse.

Environment 3

Opstillingsmiljø 3

Outdoor Advanced

Mange udendørs applikationer inden for vandforsyning, spildevandsrensning og cirkulær forvaltning er placeret i opstillingsmiljø 3. Et fundament holder fugt ude nedefra og sikrer stabilitet mod vind og storm. Fra oven beskytter for eksempel et skrånende beskyttelsestag skabet mod stående fugt og andre forureninger.

Typiske løsninger til vand-, spildevands-, affalds- og råstofforvaltning

Udendørs

CS Toptec

Dobbelvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt...

Plasttavler AX

Plasttavler AX

AX plastkabinet, fås med eller uden rude, optimalt egnet til udendørs anvendelse. Utallige fastgørelsespunkter i kabinettet sikrer individuelle udvidelsesmuligheder i 25-mm-gitter med f.eks. chassis og skinner

Filterteknik

Vandstrålekappe til forøgelse af kapslingsklassen

Især i levnedsmiddelindustrien beskytter vandstrålekappen mod indtrængning af fugt. Kapslingsklassen IP 56 opnås i forbindelse med standardfilteret.

Udendørs klimateknik

Vægmonteret køleenhed Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektive vægmonterede køleenheder Blue e+ Outdoor i effektklasserne 1500 W til 5000 W. Takket være deres høje kapslingsklasse IP 56/UL-type 12/3R/4 og temperaturområde på mellem -30 °C og...

Varmeelementer

Varmeelement uden ventilator

Varmeapparater til fordelingsskabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelingsskabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning...

Udendørs skabe

Udendørs skabe

Outdoor-kabinetter er ideelt egnet til udendørs anvendelse. Rittal har standardprodukterne CS vægkabinet og CS New Basic-kabinet på lager. CS Toptec-kabinetter er den perfekte projektløsning til udendørs anvendelse....