Digital trafikteknik for bedre luftkvalitet

Udendørs løsninger til trafikteknik

Effektiv udformning af byrum

Udendørs skabe til trafikteknik

Fremtidens digitale by bliver mere klimavenlig, mere ressourcebesparende og bedre at leve i. Allerede i dag sørger trafikteknikken ved hjælp af innovative løsninger for at optimere trafikstrømmene og forbedre luftkvaliteten.

Intelligent trafikregulering foregår i det fri. Robuste og holdbare skabe sørger for, at den intelligente teknologi er sikret, f.eks.

  • Trafikreguleringssystemer
  • Lyssignalregulering
  • Sensorteknologi til målinger i trafikken, f.eks. luftforurening

Som standard tilbyder Rittal et modulsystem af kabinetter og klimareguleringsløsninger, som du kan bruge til at beskytte dine anlæg og dit udstyr – med levering inden for 24/48 timer. Sikker opstilling – på ethvert område.

Mange trafikreguleringssystemer er let tilgængelige og skal derfor være beskyttet mod hærværk og uvedkommende adgang. Rittal tilbyder løsninger med høj modstandsklasse, således at trafikken kan afvikles sikkert.

Det rigtige materialevalg, en velegnet overfladebehandling og førsteklasses forarbejdning af udendørsskabene sikrer en lang levetid, således at dine anlæg fungerer konstant og problemfrit.

Opstillingsmiljø 3 og 4

Outdoor Advanced og Outdoor Extreme

Udendørsløsninger til trafikteknik er både placeret på offentlige og ikke-offentlige områder. Kabinetterne udsættes for vejrpåvirkning, UV-stråling, regn, storm. Også korrosive stoffer fra den omgivende luft skal holdes effektivt ude. Rittal tilbyder den rigtige løsning til dette formål, f.eks. i form af vejrbeskyttelsestage, optimeret korrosionsbeskyttelse og høje modstandsklasser.

Typiske løsninger til trafikteknik

Udendørs

Outdoorindkapsling til kompakttavler AX

Indkapsling til AX kompakttavler ved udendørs anvendelse. Til etablering af et kabinet-i-kabinet-koncept. Gennembrydning nederst og luftslidser på siden og i bunden til optimal ventilation af kabinettet.

Udendørs

Udendørs Basic-kabinetter

Enkeltvægget skabssystem, med 1 eller 2 låger. Kan anvendes til alle applikationer med passiv indvendig udbygning eller lille tabseffekt udendørs. Toppladekoncept med ventilationsrist hele vejen rundt

Plasttavler AX

Plasttavler AX

AX plastkabinet, fås med eller uden rude, optimalt egnet til udendørs anvendelse. Utallige fastgørelsespunkter i kabinettet sikrer individuelle udvidelsesmuligheder i 25-mm-gitter med f.eks. chassis og skinner

Varmeelementer

Varmeelementer

Varmeanlæg sørger for, at den korrekte varmeeffekt er til rådighed, så kondensdannelse undgås især ved udvendig opstilling.