Sikker transport fra A til B

Udendørs løsninger til baneteknik

Sikkerhed for klimavenlig mobilitet

Udendørs skabe til baneteknik

I forbindelse med den grønne omstilling skal flere personer og mere gods bringes på skinner – det stiller enorme krav til baneinfrastrukturen og dens operatører. Høje sikkerhedsstandarder og pålidelighed kræver problemfrie processer. Hvad enten det er inden for signalteknik, telekommunikation eller sporskifter; på banestrækninger, i tunneler, ved signalbokse og på stationer – overalt skal udendørs applikationer være optimalt beskyttet.

Med sin portefølje af skabe, klimareguleringsudstyr og strømfordelinger er Rittal den ideelle partner til opbygning af en højtydende og sikker baneinfrastruktur. Som standard kan vi tilbyde forskellige udendørsløsninger, der kan leveres inden for 24/48 timer – med optimal sikkerhed for dine applikationer på ethvert område, f.eks.

  • DB Broadband (telekommunikationsteknik, udbygning af lysledernet)
  • Sikkerhedsteknik på skinner
  •  Rumtilpasset beskyttelsesskab

Udendørsløsninger inden for baneteknik er placeret i umiddelbar nærhed af togtrafikken og kræver på grund af vibrationerne en høj grad af stabilitet. Hærværk og uvedkommende adgang er en lige så stor udfordring som de forskellige vejrforhold.

Opstillingsmiljø 3 og 4 

Outdoor Advanced og Outdoor Extreme 

Anlæg inden for baneinfrastruktur er placeret i opstillingsmiljø 3 og 4. Rittal har egnede løsninger til begge varianter – eksempelvis med høje modstandsklasser og optimal korrosionsbeskyttelse.

Typiske løsninger til baneteknik

Udendørs skabe

CS Toptec

Dobbelvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt...

Udendørs skabe

Udendørs Basic-kabinetter

Enkeltvægget skabssystem, med 1 eller 2 låger. Kan anvendes til alle applikationer med passiv indvendig udbygning eller lille tabseffekt udendørs. Toppladekoncept med ventilationsrist hele vejen rundt

Indkapsling

Udendørs skabe

Outdoor-kabinetter er ideelt egnet til udendørs anvendelse. Rittal har standardprodukterne CS vægkabinet og CS New Basic-kabinet på lager. CS Toptec-kabinetter er den perfekte projektløsning til udendørs anvendelse....