Udendørs styretavler i procesindustrien

Maksimal beskyttelse af dit anlæg

Høj anlægstilgængelighed er et must

Udendørs styretavleløsning til procesindustrien

I procesindustrien betyder svigt af én komponent ofte, at hele processen går i stå. Derfor skal dine anlæg og faciliteter beskyttes så meget som muligt, især på udendørsområdet. Takket være tilgængeligheden af standardmoduler modtager du din Rittal-løsning inden for 24 timer. Dermed maksimeres din driftssikkerhed, og du får mulighed for at reagere hurtigt på dynamiske udviklinger, som det i øjeblikket er tilfældet i olie- og gasindustrien.

Med modulsystemet bestående af styretavle og klimastyringskomponenter tilbyder Rittal dig den rigtige løsning til dine individuelle applikationer, f.eks.

  • Flowmålinger i rørledninger
  • Distributed Control Systems
  • Remote I/O Systems på LNG-området

Når emnet er eksplosionssikring, skal du overholde en lang række nationale og internationale forskrifter. Med standardiserede, testede løsninger og godkendelser forsyner Rittal dig med udendørs skabe og passende klimareguleringsløsninger, som du kan bruge overalt i verden – hurtigt og pålideligt.

Vores Ex-portefølje kan bruges i Ex-zone 1 og 2 og er også velegnet til udendørs brug.

Store temperatursvingninger kræver en høj grad af robusthed og modstandsdygtighed; køleenheder, chillere, filterventilatorer eller varmeelementer tilbyder en passende klimaregulering til dine individuelle behov.

Environment 3

Opstillingsmiljø 3

Outdoor Advanced

I procesindustrien er mange anlæg og faciliteter placeret uden for Ex-zonen. Det betyder, at skabene er udsat for vejrpåvirkning og korrosive stoffer i den omgivende luft. Svaret på det er for eksempel vejrbeskyttelsestage og højere korrosionsbeskyttelse i opstillingsmiljø 3.

Typiske løsninger til procesindustrien

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

Ex-skabe

Tomme kabinetter i rustfrit stål og plast med optimale udstyrsmuligheder til den kemiske eller petrokemiske industri og til offshore-anlæg.

Udendørs skabe

Plasttavler AX

AX plastkabinet, fås med eller uden rude, optimalt egnet til udendørs anvendelse. Utallige fastgørelsespunkter i kabinettet sikrer individuelle udvidelsesmuligheder i 25-mm-gitter med f.eks. chassis og skinner

Udendørs skabe

CS Toptec

Dobbelvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt...

Varmeelementer

Varmeelement uden ventilator

Varmeapparater til fordelingsskabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelingsskabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning...