Udendørs løsninger til e-mobilitet

Intelligent og pålidelig optankning af strøm

Sikker beskyttelse af dine ladesystemer

Udendørs skabe til ladeinfrastruktur

Elbiler er den globale nøgle til klimavenlig mobilitet. Omdrejningspunktet for e-mobilitet er etableringen af en finmasket ladeinfrastruktur. For at opnå en sikker drift skal denne infrastruktur være optimalt beskyttet mod vejr- og miljøpåvirkninger samt hærværk.

Med sin portefølje af skabe, klimareguleringsudstyr og strømfordelinger er Rittal den ideelle partner til opbygning af en højtydende og sikker ladeinfrastruktur.
Som standard kan du vælge mellem konfigurerbare udendørsløsninger, der kan leveres inden for 24 timer.

 Det betyder sikkerhed for dine applikationer, for eksempel i forbindelse med

  • DC-ladestandere
  • Ladeinfrastruktur (se Tritium og Schaltbau SBRS som referencer)

Ladekomponenter til e-biler kræver førsteklasses beskyttelse mod korrosion, vejrpåvirkninger og hærværk – kun på denne måde kan man sikre en permanent, enkel opladning. Det stabile rammesystem fra Rittal giver plads til belastningsstyring og effektelektronik. Infrastrukturkabinetter kræver endvidere ekstremt høj stabilitet på grund af de tunge indbygninger.

På grund af infrastrukturens nærhed til huse, lejligheder, butikker og virksomheder, spiller elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) også en vigtig rolle. Udfordringer som du nemt kan overkomme med Rittals udendørsløsninger.

Opstillingsmiljø 1 til 4 

Fra Indoor Advanced Protection til Outdoor Extreme

Opladningssystemer kan findes i alle typer opstillingsmiljøer - fra beskyttede områder som parkeringshuse til offentlige områder såsom rastepladser og åbne parkeringspladser, hvor uvedkommende adgang til enhver tid er mulig. Rittal tilbyder dig en velegnet løsning til ethvert område – det hele fra en og samme leverandør.

Typiske løsninger til ladeinfrastruktur

Udendørs skabe

CS Toptec

Dobbelvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt...

Skabssystemer

Rækkesystem VX25, stålplade

Perfektion sat i system. Det nye skabsrækkesystem VX25 i stål tilbyder maksimal datakvalitet og ensartet teknisk udvikling, en lav kompleksitetsgrad samt tidsbesparende og sikker montage. Det store skabssystem VX25 genbruger det bedste fra...

Kompakttavler

Kompakt styretavle AX

Perfektion sat i system. Det nye kompakte kontaktskab AX sikrer maksimal datakvalitet og kontinuitet i engineeringprocessen samt fleksibilitet og sikkerhed ved montage og indvendig udvidelse.

Indkapsling

Udendørs skabe

Outdoor-kabinetter er ideelt egnet til udendørs anvendelse. Rittal har standardprodukterne CS vægkabinet og CS New Basic-kabinet på lager. CS Toptec-kabinetter er den perfekte projektløsning til udendørs anvendelse....