Flyttet på taget: Bygningsledelse

Udendørs løsninger til styresystemer i bygninger

Effektive løsninger til en bæredygtig bygningsautomatisering

Udendørs skabe til bygningsautomatik

Intelligente, bæredygtige bygninger kræver stadig mere teknik og dermed mere plads. Men hver eneste kvadratmeter indendørs plads i en bygning er kostbar, navnlig i byområder. Så hvor skal man gøre af teknikken til opvarmning, ventilation og klimaregulering? Løsningen er enkel: oppe på taget eller ude i det fri ved siden af bygningen.

Med Rittals udendørsskabe har du adgang til standardiserede, pladsbesparende løsninger til placeringen af den nødvendige elektroteknik – optimal beskyttelse til dine applikationer som f.eks.

  • Reguleringsudstyr til varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC).
  • Styringer til varmepumper
  • Fordelertavle til kamerateknik.

Konfigurér din optimale løsning, og inden for blot 24/48 timer er din applikation sikkert installeret – på ethvert område.

Beskyttelse mod solindstråling og regn er af afgørende betydning ved installation på bygningens tag. Takket være den dobbeltvæggede udførelse på Rittals udendørsskabe og den deraf følgende klimatiske beskyttelseseffekt er det ikke en gang nødvendigt at installere en besværlig tagkonstruktion over kabinettet. En høj grad af korrosionsbeskyttelse forhindrer skader forårsaget af aggressive og korrosive stoffer i den omgivende luft.

Environment 3

Opstillingsmiljø 3

Outdoor Advanced

I procesindustrien er mange anlæg og faciliteter placeret uden for Ex-zonen. Det betyder, at skabene er udsat for vejrpåvirkning og korrosive stoffer i den omgivende luft. Svaret på det er for eksempel vejrbeskyttelsestage og højere korrosionsbeskyttelse i opstillingsmiljø 3.

Typiske løsninger til skibsbranchen

Udendørs

CS Toptec

Dobbelvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt...

Plasttavler AX

Plasttavler AX

AX plastkabinet, fås med eller uden rude, optimalt egnet til udendørs anvendelse. Utallige fastgørelsespunkter i kabinettet sikrer individuelle udvidelsesmuligheder i 25-mm-gitter med f.eks. chassis og skinner

Udendørs skabe

Udendørs skabe

Outdoor-kabinetter er ideelt egnet til udendørs anvendelse. Rittal har standardprodukterne CS vægkabinet og CS New Basic-kabinet på lager. CS Toptec-kabinetter er den perfekte projektløsning til udendørs anvendelse....