Sikkerhed og fleksibilitet også i lufthavnen

Udendørs løsninger til luftfartsindustrien

Intet kompromis med sikkerheden

Udendørs skabe til infrastruktur i lufthavne

Luftfartsindustrien er præget af turbulens. Sikkerhedsaspekter spiller en enormt vigtig rolle i lufthavne – fra passager- og bagagekontrol til start og landing. Betingelserne på forpladser samt start- og landingsbaner er ekstreme. Derudover spiller driftssikkerhed og fejlsikring en helt særlig rolle, da lufthavne er en del af den sikkerhedskritiske infrastruktur.

For at sikre en problemfri og sikker drift tilbyder Rittal som standard et stort udvalg af skabe og passende klimareguleringsudstyr. På kun 24/48 timer kan du få leveret en ideel beskyttelse til din applikation, for eksempel til

  • Navigationslys- og belysningsudstyr
  • Sikkerhedsovervågning
  • Strømfordeling / fordelerstationer på forpladser
  • Aktive og passive IT-applikationer

Aggressive stoffer såsom brændstof, karbamid eller tøsalt på forpladsen og i nærheden af start- og landingsbanerne kræver, at udendørsskabene har en ekstremt høj modstandsdygtighed. Samtidig kræves der en høj trykbestandighed under starter og landinger samt beskyttelse mod ekstreme temperaturforhold og uvejr. Kun på denne måde kan driften af kritisk infrastruktur sikres, og risikoen for ekstremt høje nedetidsomkostninger minimeres.

Opstillingsmiljø 1 til 4 

Fra Indoor Advanced Protection til Outdoor Extreme

Lige så mangfoldige applikationerne i lufthavnen er, lige så forskellige er udstyrets og anlæggenes opstillingssteder. Det mest almindelige opstillingsmiljø er Outdoor Advanced efterfulgt af Outdoor Light. Der kræves dog også indendørs løsninger til opstillingsmiljø 1 og udendørs løsninger til ubeskyttede områder af typen Outdoor Extreme. Med Rittal har du en passende partner, der som standard dækker alle dine behov – skræddersyet til dine behov.

Typiske løsninger til luftfart

Udendørs skabe

CS Toptec

Dobbelvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt...

Udendørs skabe

Outdoorindkapsling til kompakttavler AX

Indkapsling til AX kompakttavler ved udendørs anvendelse. Til etablering af et kabinet-i-kabinet-koncept. Gennembrydning nederst og luftslidser på siden og i bunden til optimal ventilation af kabinettet.

Udendørs skabe

Udendørs Basic-kabinetter

Enkeltvægget skabssystem, med 1 eller 2 låger. Kan anvendes til alle applikationer med passiv indvendig udbygning eller lille tabseffekt udendørs. Toppladekoncept med ventilationsrist hele vejen rundt

Klimateknik

Varmeelementer

Varmeanlæg sørger for, at den korrekte varmeeffekt er til rådighed, så kondensdannelse undgås især ved udvendig opstilling.

Udendørs klimateknik

Vægmonteret køleenhed Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektive vægmonterede køleenheder Blue e+ Outdoor i effektklasserne 1500 W til 5000 W. Takket være deres høje kapslingsklasse IP 56/UL-type 12/3R/4 og temperaturområde på mellem -30 °C og...

Indkapsling

Rustfrit stål

Småbokse, kompakttavler, skabssystemer, betjeningskabinetter, bærearmssystem