Vægmonteret udendørs køleenhed Blue e+

Funktion og sikkerhed – i al slags vejr.

Velegnet til udendørs opstilling:

  • Hærværkssikret skab
  • e+ controller på bagsiden af køleenheden
  • Aluminiumkabinet med udendørslakering iht. UL 1332
  • Temperaturinterval fra -30 °C til +60 °C

Alle fordelene ved Blue e+-teknologien:

  • Effektiv: Gennemsnitligt 75 % energibesparelse ved hjælp af hastighedsregulerede komponenter og heatpipe-teknologi
  • Fleksibel: Global anvendelse takket være unik multispændingskompatibilitet
  • Sikker: Længere levetid på alle komponenter i styretavlen og køleenheden takket være komponentskånende køling
  • Enkel: Intuitiv betjening via berøringsskærm og intelligente grænseflader

Kompatibel med udendørsskabe:

  • Tætningsramme for universel montering på udendørsskabe til påmontering, delvis indbygning og fuld indbygning
  • Til dobbelt- og enkeltvæggede skabe
  • Fordefinerede Toptec-skabe med udskæring til køleenhed i lågen

Intelligent opkobling:

I forbindelse med en IoT-grænseflade kan Blue e+ køleenheder opkobles og digitaliseres

  • Kontinuerlig overvågning af temperaturværdier
  • Undgåelse af nedetidsomkostninger og følgeskader
  • Automatisk meddelelse om fejl i køleenheden
  • Asset Management: Lokalisering og organisering af køleenheder
  • Remote Access: Enhedsparametre kan fjernkonfigureres

Global anvendelse og optimal beskyttelse:

  • Internationale godkendelser (cULus Listed, cULus FTTA, CE og EAC)
  • Kapslingsklasse UL type 3R/4/12 og IP56

Flere klimaløsninger til udendørs brug

Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energieffektive Blue e vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 2.500 W med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard (fra 1000 W), kapslingsklasse UL Type 3R/4, 12.

Vandstrålekappe til forøgelse af kapslingsklassen

Vandstrålekappe til forøgelse af kapslingsklassen

Især i levnedsmiddelindustrien beskytter vandstrålekappen mod indtrængning af fugt. Kapslingsklassen IP 56 opnås i forbindelse med standardfilteret.

Varmeelement med ventilator

Varmeelement med ventilator

Varmeapparater til fordelingsskabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelingsskabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning undgås. Udgave med...